Коробка Накладна 100х100
Legrand
Коробка Накладна 100х100
АРТ. 055849
EAN номер..
3245060558499
Коробка накладного монтажу 1 пост, для вбудовуваних розеток 20 і 32 А, 100x100 мм., глибина 36 мм
286.89
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Рамка для зовнішнього монтажу |
---|---|
Кількість одиниць | 1 |
Розташування при монтажі | Горизонтально і вертикально |
Форма | Квадрат |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Колір | Бежевий |
RAL-номер (аналогічний) | 1017 |
Прозорий | Немає |
З накладною рамкою | Немає |
---|---|
З вводом для каналу | Так |
З кабельним вводом | Так |
З різьбовим кабельним вводом (сальником) | Немає |
Ударостійкий | Так |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ширина | 101 mm |
Висота | 101 mm |
Глибина | 36 mm |
Ширина пристроя | 101 mm |
Висота пристрою | 101 mm |
Глибина пристрою | 36 mm |