Перейти до основного вмісту
Logo print

Коробка Накл. 1 П., Гор.

Legrand

Коробка Накл. 1 П., Гор.

АРТ. 771096 EAN номер.. 3245067710968

Galea Life Коробка накладного монтажа 1 Пост, Горизонтальний монтаж; колір Білий колір Білий

475.15 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Рамка для зовнішнього монтажу
Підходить для модульних електроустановчих пристроїв Немає
Кількість модулів (модульна система) 1
Кількість одиниць 1
Розташування при монтажі Горизонтально
Форма Квадрат
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Дуропласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9003
Прозорий Немає
З накладною рамкою Немає
З вводом для каналу Так
З кабельним вводом Так
З різьбовим кабельним вводом (сальником) Немає
Ударостійкий Немає
Ступінь захисту IP IP2X
Ширина 71 mm
Висота 71 mm
Глибина 40 mm
Ширина пристроя 71 mm
Висота пристрою 71 mm
Глибина пристрою 40 mm
Ударостійкість IK02
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C

Документація

1 документи
Договір
OC / CB-NL-15251 (0.07 Mo)