Коробка На 1м Для Огорож
Bticino
Коробка На 1м Для Огорож
АРТ. 510L
EAN номер..
8012199108551
114.61
/
штука
Товарів в упаковці
20 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Для порожнистих стін |
---|---|
Форма | Прямокутник |
Тип конструкції | З'єднувальна коробка (кругла/квадратна) |
Модель/Виконання | Простий / одиночний |
Оснащена поворотним кільцем | Немає |
Може бути з'єднаний | Так |
Обладнаний | Немає (без) |
Довжина | 50.7 mm |
Ширина | 27.8 mm |
Монтажна глибина | 45 mm |
Для різноманітних типів кріплення | 1 |
З гвинтами | Немає |
Наявність прохідного отвору | Так |
Наявна ущільнювальна мембрана | Немає |
Наявність патрубка/сопла | Немає |
Наявність ступінчатої мембрани | Немає |
Для діаметрів труб | Інші |
Фіксатор/тримач для труби | Немає |
Фіксатор/тримач для труби за замовчуванням | Немає |
Ввід ззаду | Так |
Кількість вхідних отворів | 3 |
---|---|
Кількість вводів в комплекті | 0 |
Матеріал | Пластик |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Колір | Сірий |
Ступінь захисту IP | IP00 |
Тип кришки | Немає (без) |
Кріплення кришки | Інші |
Пломбована | Немає |
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) | Немає (без) |
Із захисним екраном | Немає |
Вітронепроникний | Немає |
Фіксоване положення затискача | Немає |
З гаком для кріплення світильників | Немає |
Патрубок/сопло | Немає (без) |
Ударостійкість | Not applicable |
Робоча температура | -15-60 °C |
Storage temperature | -15-60 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ