Коробка 7м 186х76х52
Bticino
Коробка 7м 186х76х52
АРТ. 506L
EAN номер..
8012199108506
184.10
/
штука
Товарів в упаковці
6 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Для порожнистих стін |
---|---|
Форма | Прямокутник |
Тип конструкції | З'єднувальна коробка (кругла/квадратна) |
Модель/Виконання | Простий / одиночний |
Оснащена поворотним кільцем | Немає |
Може бути з'єднаний | Так |
Обладнаний | Немає (без) |
Довжина | 186 mm |
Ширина | 90 mm |
Глибина | 51.3-51.3 mm |
Монтажна глибина | 50 mm |
Для різноманітних типів кріплення | 6 |
Монтаж комутаційного обладнання | Гвинтовий |
З гвинтами | Немає |
Наявність прохідного отвору | Так |
Наявна ущільнювальна мембрана | Немає |
Наявність патрубка/сопла | Так |
Наявність ступінчатої мембрани | Немає |
Для діаметрів труб | Інші |
Фіксатор/тримач для труби | Немає |
Фіксатор/тримач для труби за замовчуванням | Немає |
Ввід ззаду | Так |
---|---|
Кількість вхідних отворів | 16 |
Кількість вводів в комплекті | 0 |
Матеріал | Пластик |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Колір | Жовтий |
Ступінь захисту IP | IP00 |
Тип кришки | Немає (без) |
Кріплення кришки | Інші |
Пломбована | Немає |
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) | Немає (без) |
Із захисним екраном | Немає |
Вітронепроникний | Немає |
Фіксоване положення затискача | Немає |
З гаком для кріплення світильників | Немає |
Патрубок/сопло | Немає (без) |
Ударостійкість | Not applicable |
Робоча температура | -15-60 °C |
Storage temperature | -15-60 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
BIM файл
2 документи
Екологічний сертифікат
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ