Короб.пласт.HYPRA 2К+З 63A
Legrand
Короб.пласт.HYPRA 2К+З 63A
АРТ. 053703
EAN номер..
3245060537036
Коробка з декількома отворами під сальник Hypra Prisinter IP 44/55, 2К+З/3К+З/3К+Н+З, 63 А, 200-250/380-415 В~, пластик
8,367.26
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 16 А | Немає (без) |
---|---|
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 32 А | Немає (без) |
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 63 А | Немає (без) |
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 125 А | Немає (без) |
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO | 0 |
Захист | Немає (без) |
Диференційне реле | Немає (без) |
Кількість лінійних автоматичних вимикачів | 0 |
Матеріал корпусу | Пластик |
Подача живлення (тип підключення) | Інші |
---|---|
Diameter cable entry | M32 |
Обслуговування | Настінний монтаж |
Ступінь захисту IP | Інші |
Виконання для збройних сил | Немає |
Колір | Сірий |
Висота | 300 mm |
Ширина | 170 mm |
Глибина | 150 mm |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ