Кор.Розп. На 4напр.
Over floor trunking LG
Legrand
Кор.Розп. На 4напр.
АРТ. 032801
EAN номер..
3245060328016
Розподільча коробка Для профілю 92x20 мм, на 4 напрямки, колір сірий
3,489.49
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 178 mm |
---|---|
Висота | 40 mm |
Кількість каналів | 0 |
Матеріал | Пластик |
Колір | Антрацит |
Номер кольору Ral | 7016 |
Самоклейний | Немає |
З ущільнювачем | Немає |
З антиковзкою поверхнею | Немає |
---|---|
Антибактеріальний | Немає |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Робоча температура | -5-60 °C |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK08 |
Storage temperature | -25-60 °C |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ