Кор. Atlantic 150X150X80
Atlantic
Legrand
Кор. Atlantic 150X150X80
АРТ. 035600
EAN номер..
3245060356002
2,459.24
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Відкритої установки |
---|---|
Тип покриття | Чохол |
Тип кришки | Закрите виконання |
Тип дверей | Немає (без) |
Прозорі двері | Немає |
З замком | Немає |
Висота | 150 mm |
Ширина | 150 mm |
Глибина | 80 mm |
Глибина вбудовування | 80 mm |
Монтажна глибина | 76 mm |
Товщина металу корпусу | 0.9 mm |
Товщина металу дверей, кришки | 0.9 mm |
Колір | Сірий |
---|---|
Номер кольору Ral | 7035 |
Кількість отворів для фланців | 0 |
Можливість розширення | Немає |
Матеріал корпусу | Сталь |
Поверхня | Порошкове покриття |
З монтажною панеллю | Немає |
Підходить для використання поза приміщеннями | Так |
Підходить для блискавкозахисту | Немає |
Ступінь захисту IP | IP66 |
Клас захисту від ураження електричним струмом | I |
Ударостійкість | IK09 |
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) | Інші |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний посібник
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ