Перейти до основного вмісту
Logo print

Кришка для коробки 503E для використання в якості розподільчої коробки

Bticino

Кришка для коробки 503E для використання в якості розподільчої коробки

АРТ. 23940 EAN номер.. 8012199187389

Osmoz Тубмлер Тубмлер з подовженою рукояткою - Osmoz - для комплектації - без підсвітки - IP 66 - 3 положення з фіксацією - 45°- чорна

340.18 / штука Товарів в упаковці 15 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Інші
Форма Прямокутник
Тип конструкції Інші
Модель/Виконання Простий / одиночний
Обладнаний Немає (без)
Ширина 103 mm
Монтаж комутаційного обладнання Гвинтовий
З гвинтами Так
Для діаметрів труб Інші
Фіксатор/тримач для труби Немає
Ввід ззаду Немає
Матеріал Пластик
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Колір Сірий
Ступінь захисту IP IP00
Прозора кришка Немає
Кріплення кришки Гвинтове
Пломбована Немає
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) Немає (без)
Із захисним екраном Немає
Вітронепроникний Немає
Фіксоване положення затискача Немає
З гаком для кріплення світильників Немає
Патрубок/сопло Немає (без)
Ударостійкість Not applicable
Робоча температура -5-60 °C
Storage temperature -5-60 °C