Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

Кришка для підлогової коробки латунь стандартне виконання 8/12 мод.

Universal Floor boxes LG Legrand

Кришка для підлогової коробки латунь стандартне виконання 8/12 мод.

АРТ. 088006 EAN номер.. 3414970754998
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип кришки Прямокутник
Кількість монтажних коробок 1
Матеріал корпусу Латунь
З поглибленням підлогового покриття Так
Глибина виїмки підлогових покриттів 8 mm
Рамка захисту підлогового покриття Так
Колір Латунь
Підходить для кабельного каналу під підлогою Так
Підходить для установки в порожнині між поверхів Так
Підходить для установки в фальшпол Так
Підходять для вологого прибирання Так
Outer width 203 mm
Outer length 286 mm
Установчі розміри 264 mm
Розмір по ширині 181 mm
Мінімальна глибина вбудовування 68 mm

Документація

3 документи
Інструкція з використання
LE09677AA-03.pdf pdf (2.3 Mo)
Технічний опис
F03331EN-03.pdf pdf (4.4 Mo)
Технічний опис
F03334EN-03.pdf pdf (6.96 Mo)
6 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл