Перейти до основного вмісту
Logo print

Кришка для підлогової коробки нержавіюча сталь стандартне виконання 16/24 мод.

Universal Floor boxes LG Legrand

Кришка для підлогової коробки нержавіюча сталь стандартне виконання 16/24 мод.

АРТ. 088005 EAN номер.. 3414970754981
9,295.78 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип кришки Квадрат
Кількість монтажних коробок 1
Матеріал корпусу Нержавіюча сталь
З поглибленням підлогового покриття Так
Глибина виїмки підлогових покриттів 8 mm
Рамка захисту підлогового покриття Так
Колір Сірий
Підходить для кабельного каналу під підлогою Так
Підходить для установки в порожнині між поверхів Так
Підходить для установки в фальшпол Так
Підходять для вологого прибирання Так
Outer width 286 mm
Outer length 286 mm
Установчі розміри 264 mm
Розмір по ширині 264 mm
Мінімальна глибина вбудовування 68 mm

Документація

3 документи
Інструкція з використання
LE09677AA-03.pdf pdf (2.3 Mo)
Технічний опис
F03331EN-03.pdf pdf (4.4 Mo)
Технічний опис
F03334EN-03.pdf pdf (6.96 Mo)
7 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
Autocad 3D
3D_LG-088005.stp ifc (10.63 Mo)
BIM файл
BIM файл
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00109-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)