Продукція знята з виробництва
Кронштейн для монтажа 4 кабельних котушок + 4 кабельні котушки
LCS3
Legrand
Кронштейн для монтажа 4 кабельних котушок + 4 кабельні котушки
АРТ. 446056
EAN номер..
3414971173101
LCS³ Кронштейн Для монтажу 4 кабельних котушок + 4 кабельні котушки
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Інші |
---|---|
Матеріал | Пластик |
Підходить для 482,6 мм (19 дюймового) монтажу | Немає |
Ширина | 80 mm |
---|---|
Кількість модулів (одиниць) у висоту | 0 |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ