Крышка для коробки 504E
Bticino
Крышка для коробки 504E
АРТ. 504EC
EAN номер..
8012199792583
205.90
/
штука
Товарів в упаковці
30 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Інші |
---|---|
Форма | Прямокутник |
Тип конструкції | Інші |
Модель/Виконання | Простий / одиночний |
Обладнаний | Немає (без) |
Ширина | 80 mm |
Монтаж комутаційного обладнання | Гвинтовий |
З гвинтами | Так |
Для діаметрів труб | Інші |
Фіксатор/тримач для труби | Немає |
Ввід ззаду | Немає |
Матеріал | Пластик |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Колір | Білий |
---|---|
Ступінь захисту IP | IP00 |
Прозора кришка | Немає |
Кріплення кришки | Гвинтове |
Пломбована | Немає |
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) | Немає (без) |
Із захисним екраном | Немає |
Вітронепроникний | Немає |
Фіксоване положення затискача | Немає |
З гаком для кріплення світильників | Немає |
Патрубок/сопло | Немає (без) |
Ударостійкість | Not applicable |
Робоча температура | -5-60 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |