Перейти до основного вмісту
Logo print

Кут Внутр.60гр./85гр.

DLP Universal Trunking LG Legrand

Кут Внутр.60гр./85гр.

АРТ. 010612 EAN номер.. 3245060106126

Кут внутрішній змінний від 60° до 85° Для кабель-каналів DLP з розмірами: 35x80/105 мм, 50x80/105/150 мм і 65x150 мм, колір білий

492.45 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання 1 модуль
Тип монтажу/Тип кріплення Фіксація заклацуванням
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Інші
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Робоча температура 15-60 °C
Колір Білий
Ударостійкість Інші
Ширина 80 mm
Висота 80 mm
Storage temperature -5-60 °C