Кут Плоский 85х50 Мм
DLP-S Trunking
Legrand
Кут Плоский 85х50 Мм
АРТ. 638023
EAN номер..
3245066380230
266.24
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 85 mm |
---|---|
Глибина | 50 mm |
Кількість верхніх частин | 0 |
Напрямок | Вгору/вниз |
Симетричне | Так |
Модель/Виконання | Основа і кришка |
Кутовий профіль | 90-90 ° |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
---|---|
Поверхня | Необроблена |
Колір | Білий |
Номер кольору Ral | 9010 |
Захисна плівка | Немає |
Зі з'єднувачем | Немає |
Перфорація для монтажу в нижній частині | Немає |
Спосіб монтажу верхньої частини | Складовий |
З кабельним затискачем | Немає |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ