Лиц.Панель Is 333 Для Dpx3 250
Legrand
Лиц.Панель Is 333 Для Dpx3 250
АРТ. 404680
EAN номер..
3245064046800
Лицьова панель Для DPX³ 160/250, 3/4 полюса IS333
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 600 mm |
---|---|
Висота | 200 mm |
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 725 mm |
Габаритна висота для вбудовування в шафу | 2200 mm |
---|---|
Матеріал | Сталь |
Тип поверхні | Порошкове покриття |
Документація
3 документи
Навчальні документи
Посібник з монтажу
Посібник з технічного обслуговування
1 документи
Договір
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ