Перейти до основного вмісту
Logo print

Лиц.П. Для Дв. Вимик., Перл.

Legrand

Лиц.П. Для Дв. Вимик., Перл.

АРТ. 771512 EAN номер.. 3245067715123

Galea Life Лицьова Панель Вимикача/Перемикача 2-клавішного; колір Pearl колір Pearl

328.97 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Клавіша подвійна перекидна
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Застосування Вимикач/кнопка натискання
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Білий
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP21
Ударостійкість IK02
Ширина 64 mm
Висота 53 mm
Глибина 18.5 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C

Документація

1 документи
Договір
OC / CB-NL-15251 (0.07 Mo)