Перейти до основного вмісту
Logo print

Лиц. Панель Для Ел. Термостата

Legrand

Лиц. Панель Для Ел. Термостата

АРТ. 771353 EAN номер.. 3245067713532

Galea Life Лицьова Панель Термостата кімнатного електронного (арт.775868); колір Aluminium колір Aluminium

1,123.29 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Надрукований текст / Маркування Інші
Застосування Термостат
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Так
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Алюміній
RAL-номер (аналогічний) 7040
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP21
Ударостійкість IK02
Ширина 64 mm
Висота 53 mm
Глибина 17.8 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C