Перейти до основного вмісту
Logo print

Лиц. панель для роз. 2х2К,фр.

Legrand

Лиц. панель для роз. 2х2К,фр.

АРТ. 771335 EAN номер.. 3245067713358
383.71 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Центральна плата/накладка
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Застосування Розетка
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Гвинтове кріплення
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Поверхня Необроблена
Антибактеріальний Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK02
Ширина 83 mm
Висота 98 mm
Глибина 21.5 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C