Продукція знята з виробництва
Лиц. Панель Для Свiтлор.
Legrand
Лиц. Панель Для Свiтлор.
АРТ. 771260
EAN номер..
3245067712603
Galea Life Лицьова Панель поворотного світлорегулятора 420Вт (арт.775903), колір Dark Bronze колір Dark Bronze
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Кнопка поворотна |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Застосування | Димер |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Антибактеріальний | Немає |
---|---|
Колір | Бронза |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP21 |
Ударостійкість | IK02 |
Ширина | 64 mm |
Висота | 53 mm |
Глибина | 17.8 mm |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |