Лиц. Панель Для Тел Роз. Tае
Legrand
Лиц. Панель Для Тел Роз. Tае
АРТ. 771042
EAN номер..
3245067710425
Galea Life Лицьова Панель Розетки Телефонної TАЕ; колір White колір White
342.91
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Центральна плата/накладка |
---|---|
Застосування | Роз'єм типу TAE |
Опорне кільце | Немає |
Пилозахищена | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Етикетка | Немає поля для напису |
З печаткою | Немає |
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
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
Прозорий | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Компенсатор натягу | Немає |
Клемна колодка для люстри | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK02 |
Ширина пристроя | 64 mm |
Висота пристрою | 53 mm |
Глибина пристрою | 8.9 mm |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |