Лиц. Пан. Для Вимик. З Баджем
Legrand
Лиц. Пан. Для Вимик. З Баджем
АРТ. 771354
EAN номер..
3245067713549
Galea Life Лицьова Панель для Вимикача з Ключом-Карткою (арт.775954) ; колір Aluminium колір Aluminium
789.57
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Ключ-карта готелю |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Застосування | Інші |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Антибактеріальний | Немає |
Колір | Алюміній |
---|---|
RAL-номер (аналогічний) | 7040 |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP21 |
Ударостійкість | IK02 |
Ширина | 64 mm |
Висота | 53 mm |
Глибина | 18.5 mm |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |