Лиц. Пан. Для Роз. Vdi Кат. 5е
Legrand
Лиц. Пан. Для Роз. Vdi Кат. 5е
АРТ. 771558
EAN номер..
3245067715581
Galea Life Лицьова Панель Розетки VDI кат.5Е; колір Pearl колір Pearl
845.59
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Центральна плата/накладка |
---|---|
Застосування | Накладка роз'єму для передачі даних |
Опорне кільце | Немає |
Пилозахищена | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Етикетка | З полем для напису |
З печаткою | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Колір | Білий |
---|---|
RAL-номер (аналогічний) | 9002 |
Прозорий | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Компенсатор натягу | Немає |
Клемна колодка для люстри | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK02 |
Ширина пристроя | 64 mm |
Висота пристрою | 53 mm |
Глибина пристрою | 8.7 mm |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |