Л.Пан.Galea-Деко Д/Вим.Повор.
Legrand
Л.Пан.Galea-Деко Д/Вим.Повор.
АРТ. 777057
EAN номер..
3245067770573
Galea Life Лицьова Панель Вимикача/Перемикача механізмів керування вентиляцією; колір White колір White
459.96
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Кнопка поворотна |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Інші |
Застосування | Перемикач ступенів |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Немає |
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
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP21 |
Ударостійкість | IK02 |
Ширина | 64 mm |
Висота | 53 mm |
Глибина | 25 mm |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |