Маркер Плоск Memocab
Legrand
Маркер Плоск Memocab
АРТ. 038527
EAN номер..
3245060385279
433.60
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Інші |
---|---|
Тип | Товстостінні |
Зубчаста | Немає (без) |
Матеріал | Пластик |
Довжина | 130 mm |
Ширина | 58 mm |
Колір | Чорний |
Прозорий | Немає |
---|---|
З текстовим полем | Немає |
Маркування | Інші |
Спосіб монтажу | Інші |
Робоча температура | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-40 °C |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |