Маркер 0.25
Legrand
Маркер 0.25
АРТ. 038545
EAN номер..
3245060385453
8,186.29
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Інші |
---|---|
Зубчаста | Немає (без) |
Матеріал | Інші |
Довжина | 80 mm |
Ширина | 15 mm |
Колір | Чорний |
Прозорий | Немає |
З текстовим полем | Немає |
---|---|
Маркування | Інші |
Спосіб монтажу | Вставний (-а) |
Робоча температура | 0-35 °C |
Storage temperature | 5-40 °C |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |