Мех. Tv-Rd-Sat Зiрка 1,5db
Legrand
Мех. Tv-Rd-Sat Зiрка 1,5db
АРТ. 775789
EAN номер..
3245067757895
Galea Life Розетка TV-R-SAT топологія "зірка" (TV-R:1,5дБ; SAT: 2дБ) (TV:5-68/120-862МГц, R:87,5-108Мгц, SAT:950-2400Мгц) TV-R-SAT (TV-R:1,5дБ; SAT: 2дБ) (TV:5-68/120-862МГц, R:87,5-108Мгц, SAT:950-2400Мгц)
1,114.88
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Кінцева розетка |
---|---|
Виконання штепсельної розетки | TV/RD/SAT |
DAB+ | Так |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Втрати у розгалужувачі при 860 МГц | 1.5 dB |
Втрати при підключенні на частоті 2150 МГц | 2 dB |
Кількість виходів | 3 |
Підходить для кабельного модему | Немає |
Призначений для дистанційного живлення | Так |
Radio frequency band | 87.5-240 MHz |
SAT frequency band | 950-2400 MHz |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
---|---|
Антибактеріальний | Немає |
Ступінь захисту IP | IP21 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 71 mm |
Висота пристрою | 71 mm |
Глибина пристрою | 46 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 40 mm |
Робоча температура | 5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ