Мех. Tv-Rd-Sat Кiнцева 10db
Legrand
Мех. Tv-Rd-Sat Кiнцева 10db
АРТ. 775790
EAN номер..
3245067757901
Galea Life Розетка TV-R-SAT кінцева 10дБ (TV:5-68/120-862МГц, R:87,5-108Мгц, SAT:950-2400Мгц) 10дБ (TV:5-68/120-862МГц, R:87,5-108Мгц, SAT:950-2400Мгц)
1,114.88
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Кінцева розетка |
---|---|
Виконання штепсельної розетки | TV/RD/SAT |
DAB+ | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Втрати у розгалужувачі при 860 МГц | 10 dB |
Втрати при підключенні на частоті 2150 МГц | 10 dB |
Кількість виходів | 3 |
Підходить для кабельного модему | Немає |
Призначений для дистанційного живлення | Так |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
---|---|
Ступінь захисту IP | IP21 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 71 mm |
Висота пристрою | 71 mm |
Глибина пристрою | 46 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 40 mm |
Робоча температура | 5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ