Монтажна Коробка Для Арт. 150
Bticino
Монтажна Коробка Для Арт. 150
АРТ. 150561S
EAN номер..
8012199208466
5,713.49
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO | 0 |
---|---|
Кількість СЕЕ розеток 16 А / 400 В / 5P | 0 |
Кількість СЕЕ розеток 32 А / 400 В / 5P | 0 |
Кількість розеток UK BS1363 | 0 |
With cable outlet in cover | Немає |
---|---|
Lockable cover | Немає |
Матеріал корпусу | Алюміній |
Захист поверхні корпусу | Гальванізований |
Документація
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ