Монтажний Профіль Для Кріпл.Ка
Legrand
Монтажний Профіль Для Кріпл.Ка
АРТ. 047236
EAN номер..
3245060472368
Монтажний профіль для кріплення кабелю Для шаф шириною або глибиною 800 мм
3,062.17
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Кріпильний профіль |
---|---|
Ширина | 790 mm |
Висота | 50 mm |
Глибина | 45 mm |
---|---|
Матеріал | Метал |
Колір | Білий |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ