Перейти до основного вмісту
Logo print

Монтажний профіль з кабельними направляючими великої ємності - 41U

LCS3 Legrand

Монтажний профіль з кабельними направляючими великої ємності - 41U

АРТ. 446052 EAN номер.. 3414971173026

LCS³ Профіль Монтажний профіль з кабельними направляючими великої місткості, 41U

8,585.54 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Волоконно-оптичний кабельний ввід
Матеріал Пластик
Підходить для 482,6 мм (19 дюймового) монтажу Немає
Ширина 200 mm
Кількість модулів (одиниць) у висоту 41

Документація

2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
HC000232_0_LL_1_EN.pdf pdf (0.65 Mo)