Монт.Коробка Д/Динам.Living
Bticino
Монт.Коробка Д/Динам.Living
АРТ. 506LP
EAN номер..
8012199437606
601.29
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Інші |
---|---|
Форма | Квадрат |
Тип конструкції | З'єднувальна коробка (кругла/квадратна) |
Модель/Виконання | Простий / одиночний |
Обладнаний | Немає (без) |
Ширина | 120 mm |
Для різноманітних типів кріплення | 1 |
Монтаж комутаційного обладнання | Гвинтовий |
З гвинтами | Немає |
Для діаметрів труб | Інші |
Фіксатор/тримач для труби | Немає |
Ввід ззаду | Так |
Кількість вхідних отворів | 7 |
Матеріал | Пластик |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
---|---|
Колір | Чорний |
Ступінь захисту IP | IP00 |
Тип кришки | Немає (без) |
Кріплення кришки | Інші |
Пломбована | Немає |
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) | Немає (без) |
Із захисним екраном | Немає |
Вітронепроникний | Немає |
Фіксоване положення затискача | Немає |
З гаком для кріплення світильників | Немає |
Патрубок/сопло | Немає (без) |
Ударостійкість | Not applicable |
Робоча температура | -5-60 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ