Набір Антисейсміч. Д/Каркаса
Legrand
Набір Антисейсміч. Д/Каркаса
АРТ. 047341
EAN номер..
3245060473419
19,935.24
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Кутовий профіль |
---|---|
Ширина | 163 mm |
Висота | 163 mm |
Глибина | 35 mm |
---|---|
Матеріал | Метал |
Колір | Білий |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ