Продукція знята з виробництва
Накладка 3+3 М, Натур. Золото
LIVING LIGHT
Bticino
Накладка 3+3 М, Натур. Золото
АРТ. L4826OR
EAN номер..
8012199723013
Ціна за запитом
Товарів в упаковці
5 штук
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць | 1 |
---|---|
Розташування при монтажі | Вертикально |
Кількість одиниць по горизонталі | 1 |
Кількість одиниць по вертикалі | 2 |
Кількість горизонтальних модулів | 3 |
Кількість вертикальних модулів | 2 |
З встановленої сіткою | Немає |
Flush-mounted installation | Так |
Підходить для підлогової коробки | Немає |
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал | Немає |
З полем для напису | Немає |
Матеріал | Метал |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Гальванізований |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Колір | Золото |
---|---|
RAL-номер (аналогічний) | 1036 |
Прозорий | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Ступінь захисту IP | Інші |
Ударостійкість | IK00 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Ширина | 118 mm |
Висота | 128 mm |
Глибина | 8.5 mm |
Монтажна висота | 0 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |