Оздоблювальний комплект для вощеного бетона, для підлогових коробок на 16/24 мод.
Universal Floor boxes LG
Legrand
Оздоблювальний комплект для вощеного бетона, для підлогових коробок на 16/24 мод.
АРТ. 088085
EAN номер..
3414970755698
7,676.78
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 323 mm |
---|---|
Висота | 50 mm |
Глибина | 323 mm |
Підходить для прихованого монтажу в підлозі | Немає |
Підходить для прихованого монтажу врівень зі стяжкою | Немає |
Монтажні отвори для колони (стійки) | Немає |
Монтажний отвір для вбудованого блоку | Квадрат |
---|---|
Матеріал бокової стінки | Сталь |
Можливість встановлення ущільнювача | Немає |
З можливістю від'єднання верхньої частини від нижньої частини | Так |
Нижня пластина | Немає |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
6 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ