Перейти до основного вмісту
Logo print

Оптична Полка 24fo

Legrand

Оптична Полка 24fo

АРТ. 033510 EAN номер.. 3245060335106
4,266.01
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Suitable for number of couplings/adapters 48
With front plate Немає
With housing Немає
With pigtails Немає
Тип волокна Інші
APC-version Немає
Колір Чорний
Номер кольору Ral 9005
Спосіб монтажу 482.6 mm (19 inch) mounting
Кількість модулів (одиниць) у висоту 1
Висота 43.8 mm
Ширина 482.6 mm
Глибина 307.7 mm

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE14002AA.pdf pdf (2.85 Mo)
Інструкція з використання
LE02258AC.pdf pdf (2.27 Mo)