Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

Оптоволоконний шнур OM 2 - багатомодовий - SС/SС - довжина 2 м

LCS3 Legrand

Оптоволоконний шнур OM 2 - багатомодовий - SС/SС - довжина 2 м

АРТ. 033070 EAN номер.. 3245060330705

LCS² Оптоволоконний шнур OМ2 - багатомодовий - SC/SC , довжина 2 м

Ціна за запитом Товарів в упаковці 3 штук
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип волокна Мультирежимний 50/125
Категорія OM2
Кількість волокон 2
Outer diameter sheath single fibre 2 mm
Cable type Duplex
Довжина 2 m
Type of connector connection 1 SC duplex
Type of connector connection 2 SC duplex
APC-version connection 1 Немає
APC-version connection 2 Немає
Колір оболонки Помаранчевий
Захист від перекручування Moulded-on
Вогнестійкий згідно з IEC 60332-3-24 (Cat C) Так
Робоча температура -20-70 °C
Storage temperature -40-75 °C
Номер кольору Ral 2009
Communication rank type Not applicable

Документація

1 документи
Технічний опис
F01339EN-09.pdf pdf (0.15 Mo)