Оптоволоконний шнур OM 2 - багатомодовий - ST/SС - довжина 2 м
LCS3
Legrand
Оптоволоконний шнур OM 2 - багатомодовий - ST/SС - довжина 2 м
АРТ. 033072
EAN номер..
3245060330729
LCS² Оптоволоконний шнур OМ2 - багатомодовий - ST/SС , довжина 2 м
1,298.27
/
штука
Товарів в упаковці
3 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип волокна | Мультирежимний 50/125 |
---|---|
Категорія | OM2 |
Кількість волокон | 2 |
Outer diameter sheath single fibre | 2 mm |
Cable type | Duplex |
Довжина | 2 m |
Type of connector connection 1 | ST |
Type of connector connection 2 | SC duplex |
APC-version connection 1 | Немає |
APC-version connection 2 | Немає |
---|---|
Колір оболонки | Помаранчевий |
Захист від перекручування | Moulded-on |
Вогнестійкий згідно з IEC 60332-3-24 (Cat C) | Так |
Робоча температура | -20-70 °C |
Storage temperature | -40-75 °C |
Номер кольору Ral | 2009 |
Communication rank type | Not applicable |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ