Оптоволоконний шнур OM4 - багатомодовий - LC/LC - реверсивна полярність - 3 м - колір морської хвилі
LCS3
Legrand
Оптоволоконний шнур OM4 - багатомодовий - LC/LC - реверсивна полярність - 3 м - колір морської хвилі
АРТ. 032697
EAN номер..
3414970965295
LCS² Оптоволоконний шнур OM4 - багатомодовий, LC/LC, реверсивна полярність, довжина 3 м, колір морської хвилі
3,166.50
/
штука
Товарів в упаковці
3 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип волокна | Мультирежимний 50/125 |
---|---|
Категорія | OM4 |
Кількість волокон | 2 |
Outer diameter sheath single fibre | 2 mm |
Cable type | Duplex |
Довжина | 3 m |
Type of connector connection 1 | LC-Duplex |
Type of connector connection 2 | LC-Duplex |
---|---|
APC-version connection 1 | Немає |
APC-version connection 2 | Немає |
Колір оболонки | Бірюзовий |
Захист від перекручування | Moulded-on |
Communication rank type | Not applicable |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ