Оптоволоконний шнур OM4 - багатомодовий - LC/LC - 5 м - колір морської хвилі
LCS3
Legrand
Оптоволоконний шнур OM4 - багатомодовий - LC/LC - 5 м - колір морської хвилі
АРТ. 032637
EAN номер..
3245060326371
LCS² Оптоволоконний шнур OМ4 - багатомодовий - LC/LC , довжина 5 м
4,088.58
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип волокна | Мультирежимний 50/125 |
---|---|
Категорія | OM4 |
Кількість волокон | 2 |
Outer diameter sheath single fibre | 2 mm |
Cable type | Duplex |
Довжина | 5 m |
Type of connector connection 1 | LC-Duplex |
Type of connector connection 2 | LC-Duplex |
APC-version connection 1 | Немає |
APC-version connection 2 | Немає |
---|---|
Колір оболонки | Бірюзовий |
Захист від перекручування | Moulded-on |
Вогнезахисний згідно з IEC 60332-1-2 | Так |
Робоча температура | -20-60 °C |
Storage temperature | -40-75 °C |
Номер кольору Ral | 6027 |
Communication rank type | Not applicable |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ