Перейти до основного вмісту
Logo print

Оптоволоконний шнур OM4 - багатомодовий - SC/SC - 2 м - колір морської хвилі

LCS3 Legrand

Оптоволоконний шнур OM4 - багатомодовий - SC/SC - 2 м - колір морської хвилі

АРТ. 032631 EAN номер.. 3245060326319

LCS² Оптоволоконний шнур OМ4 - багатомодовий - SC/SC, довжина 2 м

2,586.37 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип волокна Мультирежимний 50/125
Категорія OM4
Кількість волокон 2
Outer diameter sheath single fibre 2 mm
Cable type Duplex
Довжина 2 m
Type of connector connection 1 SC duplex
Type of connector connection 2 SC duplex
APC-version connection 1 Немає
APC-version connection 2 Немає
Колір оболонки Бірюзовий
Захист від перекручування Moulded-on
Вогнестійкий згідно з IEC 60332-3-24 (Cat C) Так
Робоча температура -20-70 °C
Storage temperature -40-75 °C
Номер кольору Ral 6027
Communication rank type Not applicable

Документація

1 документи
Технічний опис
F01339EN-09.pdf pdf (0.15 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-01765-V01.01-EN.pdf pdf (0.87 Mo)