Основа для вертикального встановлення ЕІВ фіксована стандартне виконання 2х4 мод.
Universal Floor boxes LG
Legrand
Основа для вертикального встановлення ЕІВ фіксована стандартне виконання 2х4 мод.
АРТ. 088023
EAN номер..
3414970755148
Основа для вертикальної установки електроустановчих виробів Фіксоване стандартне виконання, 2х4 модуля
1,879.48
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць вбудованої техніки | 4 |
---|---|
Кількість кабельних вводів | 1 |
Довжина | 281.3 mm |
Ширина | 198.3 mm |
Глибина | 67.7 mm |
Модель/Виконання | Форма балки |
---|---|
Спосіб кріплення монтажного елемента | Гвинтовий |
Кількість компенсаторів | 4 |
Матеріал | Інші |
Документація
3 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
Технічний опис
7 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
Autocad 3D
2 документи
Екологічний сертифікат
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ