Основа для горизонального встановлення ЕІВ з регулюванням по висоті стандартне виконання 16/24 мод.
Universal Floor boxes LG
Legrand
Основа для горизонального встановлення ЕІВ з регулюванням по висоті стандартне виконання 16/24 мод.
АРТ. 088022
EAN номер..
3414970755131
Основа для горизонтальної установки електроустановчих виробів З регулюванням по висоті, стандартне виконання, 16/24 модулів
2,875.77
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць вбудованої техніки | 12 |
---|---|
Кількість кабельних вводів | 12 |
Довжина | 281.3 mm |
Ширина | 281.3 mm |
Глибина | 81 mm |
Модель/Виконання | Трапецевидна форма |
---|---|
Спосіб кріплення монтажного елемента | Засувка |
Кількість компенсаторів | 6 |
Матеріал | Інші |
Документація
3 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
Технічний опис
7 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
Autocad 3D
BIM файл
BIM файл
2 документи
Екологічний сертифікат
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ