Основа для горизонального встановлення з регулюванням по висоті, виконання врівень з підлогою 8/12 мод.
Universal Floor boxes LG
Legrand
Основа для горизонального встановлення з регулюванням по висоті, виконання врівень з підлогою 8/12 мод.
АРТ. 088120
EAN номер..
3414970756046
Основа для розеток в горизонтальному положенні. Основа для розеток в горизонтальному положенні, з регулюванням по висоті, 12 мод.. Матеріал: Пластик, метал
8,707.33
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць вбудованої техніки | 6 |
---|---|
Кількість кабельних вводів | 12 |
Довжина | 264 mm |
Ширина | 181 mm |
Глибина | 90 mm |
Модель/Виконання | Форма балки |
---|---|
Спосіб кріплення монтажного елемента | Засувка |
Кількість компенсаторів | 6 |
Матеріал | Інші |
Документація
3 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
Технічний опис
6 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ