Основа неукомплектована, виконання врівень з підлогою 12/18 мод.
Universal Floor boxes LG
Legrand
Основа неукомплектована, виконання врівень з підлогою 12/18 мод.
АРТ. 088140
EAN номер..
3414970756336
12,013.96
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип кришки | Прямокутник |
---|---|
Кількість монтажних коробок | 1 |
Матеріал корпусу | Інші |
З поглибленням підлогового покриття | Немає |
Рамка захисту підлогового покриття | Немає |
Колір | Сірий |
Підходить для кабельного каналу під підлогою | Так |
Підходить для установки в порожнині між поверхів | Так |
---|---|
Підходить для установки в фальшпол | Немає |
Підходять для вологого прибирання | Так |
Outer width | 219 mm |
Outer length | 264 mm |
Установчі розміри | 265 mm |
Розмір по ширині | 220 mm |
Документація
3 документи
Технічний опис
Технічний опис
Інструкція з використання
7 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ