Перейти до основного вмісту
Logo print

Основа неукомплектована, виконання врівень з підлогою 16/24 мод.

Universal Floor boxes LG Legrand

Основа неукомплектована, виконання врівень з підлогою 16/24 мод.

АРТ. 088141 EAN номер.. 3414970756343
11,037.16 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип кришки Квадрат
Кількість монтажних коробок 1
Матеріал корпусу Інші
З поглибленням підлогового покриття Немає
Рамка захисту підлогового покриття Немає
Колір Сірий
Підходить для кабельного каналу під підлогою Так
Підходить для установки в порожнині між поверхів Так
Підходить для установки в фальшпол Немає
Підходять для вологого прибирання Так
Outer width 264 mm
Outer length 264 mm
Установчі розміри 265 mm
Розмір по ширині 265 mm

Документація

3 документи
Технічний опис
F03335EN-04.pdf pdf (4.72 Mo)
Технічний опис
F03332EN-01.pdf pdf (3.11 Mo)
Інструкція з використання
LE10737AA-02.pdf pdf (2.56 Mo)
7 документи
BIM файл
BIM файл
Autocad 3D
3D_LG-088141.stp ifc (4.25 Mo)
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл