Перейти до основного вмісту
Logo print

Основа неукомплектована для монтажа ревізійної підлогової коробки стандартне виконання 16/24 мод.

Universal Floor boxes LG Legrand

Основа неукомплектована для монтажа ревізійної підлогової коробки стандартне виконання 16/24 мод.

АРТ. 088041 EAN номер.. 3414970755346
2,341.38 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип кришки Прямокутник
Кількість монтажних коробок 1
Матеріал корпусу Нержавіюча сталь
Захист поверхні корпусу Хромована
З поглибленням підлогового покриття Немає
Рамка захисту підлогового покриття Немає
Колір Інші
Підходить для кабельного каналу під підлогою Немає
Підходить для установки в порожнині між поверхів Так
Підходить для установки в фальшпол Так
Підходять для вологого прибирання Немає
Outer width 281.3 mm
Outer length 281.3 mm
Установчі розміри 264 mm
Розмір по ширині 264 mm
Мінімальна глибина вбудовування 61.2 mm

Документація

3 документи
Технічний опис
F03331EN-03.pdf pdf (4.4 Mo)
Технічний опис
F03334EN-03.pdf pdf (6.96 Mo)
Інструкція з використання
LE10736AA-04.pdf pdf (2.57 Mo)
6 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл