Пан.Д/Вводу Каб.Щіт. Від Пилу
Legrand
Пан.Д/Вводу Каб.Щіт. Від Пилу
АРТ. 048155
EAN номер..
3245060481551
Щіткова пластина Для захисту від пилу, IP 43, для шаф Altis шириною 300 мм і глибиною 1000 мм
6,209.84
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Висота | 15 mm |
---|---|
Ширина | 900 mm |
Матеріал | Сталь |
Поверхня | Гальванізований |
Перфорована | Немає |
Глибина | 300 mm |
---|---|
Робоча температура | -5-40 °C |
Колір | Безбарвний |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ