Панелі З Пінопласт.Ущіл. Larg
Legrand
Панелі З Пінопласт.Ущіл. Larg
АРТ. 048161
EAN номер..
3245060481612
Пластина з губчастою гумою IP 43, для шаф Altis шириною 600 мм і глибиною 300 мм
2,456.94
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Висота | 15 mm |
---|---|
Ширина | 500 mm |
Матеріал | Сталь |
Поверхня | Гальванізований |
Перфорована | Немає |
---|---|
Робоча температура | -5-40 °C |
Колір | Безбарвний |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ