Перейти до основного вмісту
Logo print

Патч-панель неукомплектована для втсановлення касет - 19'' - 1U

LCS3 Legrand

Патч-панель неукомплектована для втсановлення касет - 19'' - 1U

АРТ. 033791 EAN номер.. 3414970870803

LCS³ Патч-панель - 19 '' Неукомплектована, для установки касет, 1U

3,146.75
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип роз'єму RJ45 8(8)
Спосіб приєднання Клемма з проколюючими контактами / Роз'єм під прокол
Кількість модулів (одиниць) у висоту 1
Колір Чорний
Номер кольору Ral 9017
Спосіб монтажу 482.6 mm (19 inch) mounting
Висота 43.85 mm
Ширина 482.5 mm
Глибина 321.7 mm
Ударостійкість IK03
Робоча температура -25-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Terminal marking indication Так
Попередньо підключена Немає
Cable nature for connection Flexible or rigid
З полем для напису Так
Cable support With zigzag

Документація

3 документи
Інструкція з використання
LE09727AD.pdf pdf (4.73 Mo)
Технічний опис
S000104244EN-04.pdf pdf (0.12 Mo)
Технічний опис
S000099438EN-04.pdf pdf (1.91 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00626-V02.01-EN.pdf pdf (0.95 Mo)