Продукція знята з виробництва
Патч-Панель Utp 24 Rj45
LINKEO
Legrand
Патч-Панель Utp 24 Rj45
АРТ. 632790
EAN номер..
3245066327907
Модульна пуста патч-панель Для 24 неекранованих модулів Keystone категории 6 и 5e, набірна
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Number of buses/couplings | 24 |
---|---|
Підходить для кількості гнізд / муфт | 24 |
Тип роз'єму | RJ45 8(8) |
Екранований | Немає |
Категорія | Інші |
Спосіб приєднання | Інші |
Колір | Чорний |
---|---|
Спосіб монтажу | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Висота | 43.8 mm |
Ширина | 482.6 mm |
Глибина | 58.2 mm |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ